Nuevo

Pulsador con tecla basculante de 2 elementos para Gira One y KNX

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 5173 112
5173 112
EAN 4010337090786
UE 1/5
SP 06
 
Novedad.

Descripción alternativa

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Pulsador para KNX con acoplador de bus integrado.
  • Sensor de temperatura integrado.
  • Función de las teclas basculantes o de las teclas ajustable para cada superficie de mando.
  • El control de hasta cuatro funciones se puede realizar a través de la función de teclas del pulsador KNX.

Funciones de mando

  • Se puede parametrizar la modalidad de mando de función de tecla o tecla basculante.
  • Conmutación, regulación y temperatura de color, control de color y luminosidad, persianas, codificador, dispositivo auxiliar para escenarios, mando de 2 canales, dispositivo auxiliar de regulador.
  • Conmutación: Se puede ajustar el comando ejecutado al pulsar y/o soltar (sin reacción, encender, apagar, conmutar)
  • Regulación y temperatura de color: luminosidad y/o temperatura de color. Se puede ajustar el comando activado al pulsar, el tiempo entre la conmutación y la regulación, la regulación en diferentes niveles, la repetición del telegrama en caso de activación prolongada y el envío de un telegrama de parada al final de la activación.
  • Control del color y de la luminosidad: barrido de la escala de colores o ajuste de la luminosidad. Se puede ajustar el comando activado al pulsar, el tiempo entre la conmutación y la regulación, el valor inicial, los pasos del ajuste y el tiempo entre dos telegramas.
  • Persiana: Se puede ajustar el comando activado y el concepto de manejo. El concepto de manejo admite el ajuste de los tiempos de activación breve y prolongada, además del ajuste de las lamas.
  • Codificador: Se puede ajustar el modo de funcionamiento (codificador de 1, 2, 3 o 6 bytes) y el valor.
  • Dispositivo auxiliar para escenarios: El modo de funcionamiento (con o sin función de memoria) y el número de escena se pueden ajustar.
  • Control de 2 canales: Se pueden enviar hasta dos telegramas en KNX pulsando un botón. Se puede ajustar el concepto de manejo y el tiempo para la activación breve y prolongada. El modo de funcionamiento de los canales puede ajustarse por separado.
  • Dispositivo auxiliar de regulador: se puede ajustar el modo de funcionamiento (cambio de modos operativos, cambio forzado de modos operativos, función de presencia y desviación del valor teórico).
  • Función de bloqueo para bloquear diferentes teclas o teclas basculantes.

Propiedades de los dispositivos auxiliares de reguladores

  • El dispositivo auxiliar de regulador puede parametrizarse como función de una tecla basculante o de una tecla. Control de un regulador de temperatura ambiente (modos operativos, función de presencia y desviación del valor teórico).
  • Evaluación del estado del regulador a través del LED de estado.
  • Se puede activar la medición de la temperatura. Medición de la temperatura ambiente con una sonda interna u, opcionalmente, generando un valor de medición de la temperatura medida internamente con una temperatura externa.

Funciones del LED de estado

  • La selección de la función se realiza por LED de estado. Se pueden parametrizar las siguientes funciones: siempre desconectado, siempre conectado, indicador de activación, confirmación de telegrama, indicador de estado, control a través de objeto LED independiente, indicador de modo operativo, indicador de estado de regulador, indicador de estado de presencia e indicador de desviación del valor teórico.
  • El color se puede parametrizar. La selección de color se ejecuta en común para todos los LED de estado o por separado para cada LED de estado del dispositivo. Los LED de estado se pueden encender en rojo, verde o azul.
  • El brillo de los LED de estado se puede ajustar a cinco niveles. Con la función de reducción nocturna se puede reducir el brillo de los LED de estado durante la noche con un objeto de comunicación.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Conexión KNX:
Borne de conexión y de derivación

Clase de protección:
III

Profundidad de instalación:
15 mm

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +50 °C

Notes

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS Service (software adicional).
  • En caso de usar Gira TX_44, utilice el marco adaptador IP20 y la placa del System 55.
  • Existe la opción de sustituir las teclas basculantes por variantes alternativas.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
  • Anillo de fijación con tornillos incluido en el suministro.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Gira One
Manuales / Fundamentos del sistema

Ref.

PDF, 48.001 Kb

Cargar


Pulsador, tecla basculante para Gira One
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.408 Kb

Cargar


Pulsador, tecla basculante para KNX
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.520 Kb

Cargar


Pulsador, tecla basculante para KNX
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.3

Ref. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

ZIP, 4.113 Kb

Cargar


Descargar (en)


Button, rocker for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 4.993 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas