Caja de conexión de red apantallada Cat.6A con dos conectores hembra RJ45 (8/8) para velocidades de transmisión de datos de hasta 10 Gbit Ethernet según IEEE 802.3an.
Salida oblicua de 45° para conducto de umbral, tanque de suelo e instalación empotrable.
Posibilidad de entrada para cables en todas las direcciones en pasos de 8 x 45°.
Datos técnicos
Profundidad de instalación:
33 mm
Notes
Solo para la sujeción por tornillos.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.