Perfil de instalación del SIC

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
1 elemento
Ref. 1274 00
1274 00
EAN 4010337274001
UE 1
SP 18
2 elementos
Ref. 1275 00
1275 00
EAN 4010337275008
UE 1
SP 18
3 elementos
Ref. 1276 00
1276 00
EAN 4010337276005
UE 1
SP 18
4 elementos
Ref. 1277 00
1277 00
EAN 4010337277002
UE 1
SP 18
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Perfil de fijación de aluminio para la integración personalizada de componentes empotrados del sistema de intercomunicación Gira en sistemas de buzones, placas frontales o instalaciones laterales de puertas de, p. ej., JU-Metallwaren, Normbau.

La fijación del perfil de instalación se realiza a través de

  • La fijación del perfil de instalación se realiza a través de
    • Atornillado a través de la placa frontal
    • Atornillado sobre pernos de sujeción
    • Kit de sujeción para el perfil de instalación
  • Atornillado sobre pernos de sujeción.
  • Kit de sujeción para el perfil de instalación.

Notes

  • Con ayuda de este perfil es posible integrar al ras intercomunicadores exteriores, pulsadores de llamada, módulos de información y cámaras a color sin necesidad de emplear marcos cobertores. La compensación de altura permite asegurar el montaje homogéneo a ras de superficie de los componentes aún en caso de diferentes grosores del material.
  • Espesor de la placa frontal: 1,25 a 4 mm.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Descargar (en)


Installation profile
Installation instructions

Operating instructions.

Ref. 1274 00
1275 00
1276 00
1277 00

PDF, 76 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas