Con los dispositivos del sistema KNX RF se integran y parametrizan los sensores táctiles RF para KNX y los transmisores portátil inalámbricos RF para KNX mediante ETS en la estructura KNX.
Características
Características
El dispositivo sirve como interfaz para la comunicación inalámbrica entre el PC y la instalación KNX a través de KNX RF (inalámbrica).
La conexión al ordenador tiene lugar a través de un puerto USB (USB 2.0 tipo A).
Con ayuda de la memoria USB, el direccionamiento, la programación y el diagnóstico de los dispositivos KNX pueden realizarse con el software de puesta en servicio a partir de la versión ETS5.
Descarga más rápida de aplicaciones grandes con compatibilidad con Long Frame a partir de ETS5.
Compatible con KNX Data Secure, por lo que se pueden reenviar telegramas encriptados.
Datos técnicos
Medio KNX:
RF1.R
Modo de puesta en servicio:
Modo S
Alimentación eléctrica:
5 V CC a través del puerto USB
Versión de USB:
2.0 o superior
Conexión USB:
Tipo A
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Humedad relativa del aire:
Máx. 80% (sin condensación)
Radiofrecuencia:
868,3 MHz
Potencia de transmisión:
Máx. 20 mW
Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m
Notes
Adecuado para PC u ordenador portátil con sistema operativo Windows.
Instalación automática de la comunicación con PC mediante perfil HID.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.