Intercomunicador exterior para montaje en superficie completamente premontado para el montaje en superficie en vertical. Esto permite un montaje rápido y limpio.
Con el diseño de la gama de interruptores Gira TX_44.
Caja de montaje en superficie resistente a la torsión gracias a su perfil de aluminio.
Marco de cubierta de termoplástico a prueba de rotura con elevada estabilidad frente a rayos UV y superficie con un mantenimiento sencillo resistente a los arañazos.
Protección antirrobo por medio de tornillos de hueco hexalobular interno.
Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos protegido contra polarización inversa y cortocircuitos.
Sencillo procedimiento de puesta en funcionamiento que permite que lo haga una sola persona.
Altavoz apto para intemperie.
Micrófono electret de alta calidad.
Función de manos libres (intercomunicación hablada con supresión de eco y ruidos de fondo).
Señal de confirmación acústica en caso de accionamiento de teclas de llamada.
Volumen de voz ajustable.
Iluminación de las teclas de llamada en blanco con tecnología LED. Con la tecnología de LEDs, que ahorran corriente y no necesitan mantenimiento, se consigue una iluminación de las teclas de llamada uniforme y fácilmente visible.
Cubierta para teclas de llamada a prueba de salpicaduras de plástico resistente a los golpes.
Módulo para nombres del pulsador de llamada intercambiable sin herramientas ni desmontaje del marco.
Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.deo con el software de rotulación Gira.
Datos técnicos
Alimentación eléctrica:
a través del bus de 2 hilos
Conexiones
Bus de 2 hilos:
2 bornes de tornillo
Alimentación adicional:
2 bornes de tornillo
Grado de protección:
IP44
Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.
InicioSistema de intercomunicación GiraIntercomunicadores exteriores en superficie TX_44Marco de diseño para intercomunicador exterior de montaje en superficie3 elementos