Tensión de servicio ext. Alimentación:
18 – 34 V CC
Conexión entre el sensor meteorológico y la central meteorológica:
De 0,6 a 0,8 mm (cable de bus, p. ej., J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Tipo de conexión:
Borne enchufable con resorte y borne de conexión
Tipo de montaje:
Fijación en poste o mural (accesorios)
Tensión nominal de impacto:
0,8 kV
Temperatura ambiente:
De -20 °C a +55 °C
Rango de medición del viento:
De 2 a 30 m/s
Rango de medición de la luminosidad:
De 1 a 100.000 lux
Rango de medición de la temperatura:
De -30 °C a +60 °C
Dimensiones en mm:
An. 121 Al. 105 P. 227
Longitud máxima de cable entre el sensor meteorológico y la central meteorológica:
1000
Número de centrales meteorológicas que se pueden conectar a un sensor meteorológico:
20