Nuevo

Tecla basculante para juego de tecla basculante de 4 elementos individual para sensor táctil 4.95

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
aluminio blanco brillante (pintado)
Ref. 8324 903
8324 903
EAN 4010337098423
UE 1
SP 06
aluminio blanco mate (pintado)
Ref. 8324 927
8324 927
EAN 4010337098447
UE 1
SP 06
aluminio antracita (pintado)
Ref. 8324 928
8324 928
EAN 4010337098386
UE 1
SP 06
aluminio (anodizado)
Ref. 8324 17
8324 17
EAN 4010337098058
UE 1
SP 06
aluminio negro mate (pintado)
Ref. 8324 905
8324 905
EAN 4010337098409
UE 1
SP 06
aluminio gris mate (pintado)
Ref. 8324 915
8324 915
EAN 4010337098362
UE 1
SP 06
aluminio negro (anodizado)
Ref. 8324 126
8324 126
EAN 4010337098072
UE 1
SP 06
bronce
Ref. 8324 38
8324 38
EAN 4010337098461
UE 1
SP 06
cristal negro
Ref. 8324 05
8324 05
EAN 4010337098140
UE 1
SP 06
acero inoxidable
Ref. 8324 219
8324 219
EAN 4010337098096
UE 1
SP 06
 
Novedad.

Pieza de repuesto apropiada para

Características

Notes

  • La rotulación se lleva a cabo a través del servicio de rotulación Gira y se aplica de forma precisa y permanente al material mediante tecnología láser. Para lograr un diseño individual, tras registrarse de forma gratuita, se puede elegir entre varias fuentes y símbolos, de modo que también se pueden integrar los logotipos de empresas u hoteles. El pedido se lleva a cabo a través del mayorista indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Este productosolo se puede pedira través del servicio de rotulación de Gira.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Sistema Gira KNX Teclas basculantes para juegos de teclas basculantes para sensor táctil 4.95 Tecla basculante para juego de tecla basculante de 4 elementos individual para sensor táctil 4.95