Juego de tecla basculante de 1 elemento personalizable para sensor táctil 4.55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5761 01
5761 01
EAN 4010337110934
UE 1
SP 06
blanco brillante
Ref. 5761 03
5761 03
EAN 4010337110941
UE 1
SP 06
blanco mate
Ref. 5761 27
5761 27
EAN 4010337110958
UE 1
SP 06
antracita
Ref. 5761 28
5761 28
EAN 4010337110965
UE 1
SP 06
color aluminio
Ref. 5761 26
5761 26
EAN 4010337110972
UE 1
SP 06
negro mate
Ref. 5761 005
5761 005
EAN 4010337110989
UE 1
SP 06
gris mate
Ref. 5761 015
5761 015
EAN 4010337110996
UE 1
SP 06
acero inoxidable
Ref. 5761 600
5761 600
EAN 4010337111016
UE 1
SP 06
 

Accesorios necesarios

Características

Notes

  • La rotulación se lleva a cabo a través del servicio de rotulación Gira y se aplica de forma precisa y permanente al material mediante tecnología láser. Para lograr un diseño individual, tras registrarse de forma gratuita, se puede elegir entre varias fuentes y símbolos, de modo que también se pueden integrar los logotipos de empresas u hoteles. El pedido se lleva a cabo a través del mayorista indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Este productosolo se puede pedira través del servicio de rotulación de Gira.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas