Mecanismo de conector modular RJ45 Cat. 6A 10 Gbit Ethernet de 4 elementos
Técnica de desplazamiento de aislamiento

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5699 01
5699 01
EAN 4010337463450
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 5699 03
5699 03
EAN 4010337463474
UE 1
SP 01
negro mate
Ref. 5699 10
5699 10
EAN 4010337463481
UE 1
SP 01
 
5699 01 Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06/2024.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

marco mont. marco mont. TA

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación
Acoplador:
24 mm como mín.
Técnica de desplazamiento de aislamiento:
35 mm

Notes

  • Si se usan acoplamientos, tenga en cuenta: No apto para instalación en canal y caja de mecanismo estándar. Se recomienda la conexión con clavijas angulares.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas