Mecanismo de conector modular RJ45 Cat. 6A 10 Gbit Ethernet
Acoplador

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5695 01
5695 01
EAN 4010337463313
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 5695 03
5695 03
EAN 4010337463337
UE 1/5
SP 01
negro mate
Ref. 5695 10
5695 10
EAN 4010337463344
UE 1/5
SP 01
 
5695 01 Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06/2024.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

marco mont. marco mont. TA

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación
Acoplador:
24 mm como mín.
Técnica de desplazamiento de aislamiento:
35 mm

Notes

  • Si se usan acoplamientos, tenga en cuenta: No apto para instalación en canal y caja de mecanismo estándar. Se recomienda la conexión con clavijas angulares.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas