Mecanismo USB 3.0 del tipo A y minijack de 3,5 mm
Cable adaptador

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5687 01
5687 01
EAN 4010337463009
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 5687 03
5687 03
EAN 4010337463023
UE 1
SP 01
negro mate
Ref. 5687 10
5687 10
EAN 4010337463047
UE 1
SP 01
 
5687 01 Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06/2024.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

marco mont. marco mont. TA

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación
Acoplador:
20 mm como mín.
Cable adaptador:
46 mm como mín.

Longitud del cable adaptador:
200 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas