Mecanismo HDMI, USB 3.0 del tipo A y minijack de 3,5 mm
Acoplamiento HDMI+USB, cable adaptador con miniclavija

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5680 01
5680 01
EAN 4010337461906
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 5680 03
5680 03
EAN 4010337461913
UE 1
SP 01
negro mate
Ref. 5680 10
5680 10
EAN 4010337461920
UE 1
SP 01
 
5680 01 Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06/2024.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

marco mont. marco mont. TA

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación
Acoplador:
39 mm como mín.
Cable adaptador:
51 mm como mín.

Longitud del cable adaptador:
200 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas