Mecanismo HDMI y conector hembra F de satélite
Acoplador

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5675 01
5675 01
EAN 4010337461753
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 5675 03
5675 03
EAN 4010337461760
UE 1/5
SP 01
negro mate
Ref. 5675 10
5675 10
EAN 4010337461777
UE 1/5
SP 01
 
5675 01 Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06/2024.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

marco mont. marco mont. TA

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación
Acoplador:
20 mm como mín.

Impedancia característica con SAT:
75 Ω

Para conductores interiores:
Ø 0,6 a 1 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas