Mecanismo RCA de audio
Acoplamiento

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
crema brillante
Ref. 5631 01
5631 01
EAN 4010337460275
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 5631 03
5631 03
EAN 4010337460282
UE 1/5
SP 01
negro mate
Ref. 5631 10
5631 10
EAN 4010337460299
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

marco mont. marco mont. TA

Características

Datos técnicos

Profundidad de montaje
5632 ..:
20 mm
Acoplamiento:
mín. 10 mm
Cable adaptador:
mín. 40 mm

Impedancia característica con cable adaptador:
75 Ω

Longitud del cable adaptador:
200 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas