Módulo de huella dactilar Keyless In System 106

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
acero inoxidable
Ref. 5551 920
5551 920
EAN 4010337072799
UE 1
SP 20
aluminio
Ref. 5551 926
5551 926
EAN 4010337072805
UE 1
SP 20
blanco tráfico (pintado)
Ref. 5551 902
5551 902
EAN 4010337072812
UE 1
SP 20
acero inoxidable V4A
Ref. 5551 914
5551 914
EAN 4010337112860
UE 1
SP 20
bronce
Ref. 5551 921
5551 921
EAN 4010337108252
UE 1
SP 20
negro mate
Ref. 5551 925
5551 925
EAN 4010337108245
UE 1
SP 20
 

Accesorios necesarios

Cuando se utiliza en el sistema de intercomunicación

disp.ctrl. aud. c.DIN disp.ctrl. vid. c.DIN

Cuando se utiliza como dispositivo para funcionamiento individual

act.conmut.SIC c.DIN alim.eléctrica 24 V CC 300 mA c.DIN act.conmut.ET SIC

Caja de montaje en superficie de 1 a 5 elementos

caja SF 1e caja SF 2e caja SF 3e caja SF 4e caja SF 2 x 2e

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Módulo de huella dactilar como sistema biométrico de control de acceso profesional basado en tecnología de escaneado de áreas de última generación.
  • Puesta en marcha y administración a través de la aplicación.
  • Utilización como dispositivo para funcionamiento individual con actuadores de conmutación SIC Gira o en combinación con el sistema de intercomunicación Gira como sistema de llamada externa para edificios con varias viviendas.
  • Escaneo de la capa inferior de piel por alta frecuencia. Alta tasa de reconocimiento y una gran seguridad contra la manipulación.
  • Evaluación de las características únicas del dedo humano vivo.
  • El lector de huella dactilar permite gestionar un total de hasta 99 dedos.
  • Reconocimiento fiable de dedos con lesiones leves sufridas, p. ej., durante la realización de trabajos de jardinería (cuando solo se haya lesionado la capa superior de piel).
  • Protección de datos mediante procedimiento de codificación.
  • Breve tiempo de reacción desde la colocación del dedo hasta la activación:con hasta 30 dedos guardados, aprox. 1 s;con hasta 99 dedos guardados, aprox. 3 s.
  • Diseño nocturno de la superficie de la huella digital como orientación mediante iluminación por LED blanco.
  • Colocación del dedo de 360° posible.
  • Indicación del estado mediante LED de 3 colores que emiten señales ópticas durante la programación y durante el manejo.
  • Número maestro PIN en tarjeta de seguridad sellada incluida para cuando ya no se disponga del dedo del administrador. El dispositivo se puede restablecer de nuevo con la tarjeta de seguridad adjunta de fábrica.
  • Zumbador de confirmación; señalización acústica para el usuario o instalador.
  • Tono de aviso en caso de retirada no autorizada del embellecedor de la huella digital para el reconocimiento de sabotajes. Conexión de sabotaje con actuador de conmutación en el sistema de intercomunicación Gira.

Entradas y salidas

  • Cable de conexión de la regleta de conectores para el sistema de intercomunicación Gira.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica
Sistema:
Cable plano, 10 polos
Bus de 2 hilos:
a través de unidad de control (26 V CC ± 2 V) o de alimentación adicional (24 V CC ± 5 % 300 mA)

Consumo de potencia
Máximo:
1 W
Modo stand-by:
700 mW con iluminación

Relé
Capacidad de carga:
CA/CC 24 V / 1,6 A

Conexiones
Bus de 2 hilos:
2 x borne de enchufe
Alimentación adicional:
2 x borne de enchufe
Sistema:
2 x regleta de enchufes

Resistencia ESD:
aprox. 15 kV

Clase de protección:
IP54

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C

FAR:
1:10 000 000

FRR:
1:100

Notes

  • El gateway para IP del SIC permite conectar los dispositivos Keyless In al Gira HomeServer. Esto permite realizar conexiones inteligentes. De este modo, p. ej., se pueden asignar autorizaciones de acceso temporales o únicas de un modo muy sencillo. Todos los datos, incluidas las autorizaciones de acceso, se pueden administrar posteriormente de forma central y flexible a través del Gira HomeServer.
  • Por lo general, solo se pueden reconocer de forma fiable los dedos de niños de 6 años de edad o más.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Módulo de huella dactilar System 106
Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

Ref. 5551 ..

PDF, 386 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 281 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas