Pulsador de llamada con campo de rotulación System 106

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Acero inoxidable
Ref. 5547 920
5547 920
EAN 4010337022770
UE 1
SP 20
Aluminio
Ref. 5547 926
5547 926
EAN 4010337022763
UE 1
SP 20
Blanco tráfico (pintado)
Ref. 5547 902
5547 902
EAN 4010337022756
UE 1
SP 20
Acero inoxidable V4A
Ref. 5547 914
5547 914
EAN 4010337092063
UE 1
SP 20
bronce
Ref. 5547 921
5547 921
EAN 4010337100935
UE 1
SP 20
Negro mate
Ref. 5547 925
5547 925
EAN 4010337100775
UE 1
SP 20
 
5547 925 Novedad. Disponible a partir de 12/2023.

Accesorios necesarios

Características

Notes

  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.

Dimensiones en mm

Al 25,3 B 105,5

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


System 106 Tecla de llamada / System 106 Tapa de pulsador de llamada
Instrucciones de uso

Manual de uso

Ref. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..

PDF, 881 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas