Cubierta para teclas de llamada System 106 para módulo de teclas de llamada
3 elementos

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
acero inoxidable
Ref. 5543 920
5543 920
EAN 4010337022657
UE 1
SP 20
aluminio
Ref. 5543 926
5543 926
EAN 4010337022640
UE 1
SP 20
blanco tráfico (pintado)
Ref. 5543 902
5543 902
EAN 4010337022633
UE 1
SP 20
acero inoxidable V4A
Ref. 5543 914
5543 914
EAN 4010337092094
UE 1
SP 20
bronce
Ref. 5543 921
5543 921
EAN 4010337100966
UE 1
SP 20
negro mate
Ref. 5543 925
5543 925
EAN 4010337100805
UE 1
SP 20
 

Accesorios necesarios

Características

Datos técnicos

Dimensiones
3 elementos:
Al 78,6 × An 105,5 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


System 106 Tecla de llamada / System 106 Tapa de pulsador de llamada
Instrucciones de uso

Manual de uso

Ref. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..

PDF, 752 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas