Caja de montaje en superficie System 106
1 elemento

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Blanco tráfico (pintado)
Ref. 5501 902
5501 902
EAN 4010337022886
UE 1
SP 20
antracita
Ref. 5501 910
5501 910
EAN 4010337022893
UE 1
SP 20
 

Accesorios necesarios

Para caja de montaje en superficie de 1 elemento, uno de los siguientes artículos:
 

mód.interc.ext. mód.interc.ext. tecla puesta marcha mód.huella dactilar Gira Keyless In Para caja de montaje en superficie de 2 a 5 elementos, selección de los siguientes artículos:
mód.interc. mód.tec.llam. 1e mód.tec.llam. 2e mód.tec.llam. 3e mód.tec.llam. 4e mód.tec.llam. 4e teclas puesta marcha mód.cámara mód.visualización (DIN 18040) mód.info mód.ciego

Pieza de repuesto opcional

Las cajas se pueden montar ya al principio de la obra independientemente del avance de esta. Los cables y módulos se pueden agregar cuando se necesite.
Cajas disponibles en blanco tráfico (RAL 9016) o en aleación de metal pintada en antracita: materiales resistentes que garantizan una larga vida útil.

Características

Características

  • Altura de montaje reducida de solo 28,4 mm.
  • El montaje vertical y horizontal (únicamente en cajas de montaje en superficie de 2, 3, 4 y 5 elementos) permite una adaptación óptima al lugar de montaje.
  • Apto para su uso en fachadas con sistema de aislamiento térmico.

Notes

  • Caja de montaje en superficie de 1 elemento solo para uso con módulo de intercomunicador exterior y componentes System 106 Keyless In.

En la entrega

  • El cable plano de 10 polos y las resistencias de cierre están incluidos en el volumen de suministro (excepto: caja de montaje en superficie de 1 elemento).

Dimensiones en mm

1 elemento: 106,5 106,5 23,35
2 elementos: 106,5 213,0 25,35
3 elementos: 106,5 319,5 25,35
4 elementos: 106,5 426,0 25,35
2 x 2 elementos: 213,0 213,0 25,35
5 elementos: 106,5 532,5 25,35

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


System 106 Caja de montaje en superficie 1 a 5 elementos
Instrucciones de montaje

Instrucciones de montaje

Ref. 5501 ..
5502 ..
5503 ..
5504 ..
5505 ..
5508 ..

PDF, 3.123 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas