Interfaz de datos SIC-IP

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5500 000
5500 000
EAN 4010337052685
UE 1
SP 10
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • La interfaz de datos sirve para ampliar la actual puesta en servicio mediante pulsador con una cómoda puesta en servicio mediante PC/ordenador portátil y conectar el bus de 2 hilos a IP.
  • Configuración mediante Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 3.0.
  • Puesta en servicio de grandes proyectos.
  • Lectura de los datos de configuración de instalaciones existentes.
  • Conexión de bus de 2 hilos Gira a IP.
  • Solo indicado para el uso en interiores.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica
Bus de 2 hilos:
24 V CC ±2 V
Alimentación adicional:
DC 12 V a 26 V
Consumo de corriente:
máx. 5 mA

Conexiones
Bus de 2 hilos:
2 x borne de enchufe
Alimentación adicional:
2 x borne de enchufe

Indicación óptica
Modo:
Naranja
Func./Prog.:
verde

Comunicación IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Humedad del aire:
93 % de humedad relativa

Clase de protección:
III (según IEC 61140)

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 2

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 5500000

RFA, 352 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 5500000

IFC, 24 Kb

Cargar


Gira Project Assistant (GPA)
Software

Software de configuración

Ref.

ZIP, 1.124.060 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas