Módulo receptor inalámbrico eNet

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 5452 00
5452 00
EAN 4010337774303
UE 1
SP 42
 
No disponible por el momento. Volverá a estar disponible, previsiblemente, a partir de octubre de 2023.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El módulo receptor inalámbrico eNet es un receptor inalámbrico para un máx. de 32 módulos de montaje en fila inalámbricos eNet.
  • Funcionamiento con alimentación eléctrica.
  • Antena integrada.
  • Antena externa para conexión adicional para condiciones de montaje desfavorables.

Datos técnicos

Tensión nominal:
DC 12 V SELV

Consumo de corriente:
15 mA

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Radiofrecuencia:
868,0 hasta 868,6 MHz

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Cable de datos:
J-Y(St)Y 2x2x0,8

Longitud de le cable de datos:
máx. 3 m

Número de módulos carril DIN eNet:
máx. 32

Notes

  • La autorización para conexión inalambrica es válida para Estados de la UE y de la AELC.
  • En caso de montaje en un armario de distribución o en una subdistribución con carcasa de metal se requiere una antena adicional. La antena adicional debe situarse fuera de la carcasa de metal.

Dimensiones

Anchuras modulares (AM): 2

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 545200

RFA, 352 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 545200

IFC, 24 Kb

Cargar


Módulo receptor inalámbrico
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5452 00

PDF, 1.209 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas