Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C
Capacidad de ruptura de 230 V CA:
16 A / AC 1
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
2000 W
Transformador convencional:
1000 VA
Transformador Tronic:
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
920 VA
Lámpara fluorescente compacta:
típ. 500 W
Carga capacitiva:
690 VA (560 µF)
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Longitud de le cable de datos:
máx. 3 m