Unidad de control inalámbrica eNet DALI de 1 elemento Mini

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5422 00
5422 00
EAN 4010337774198
UE 1/5
SP 42
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • La unidad de control inalámbrica eNet DALI permite conmutar y ajustar la luminosidad de lámparas DALI.
  • Control conjunto de todos los balastos DALI conectadas, difusión.
  • Suministro DALI para un máx. de doce dispositivos conectados.
  • Conmutación en paralelo de hasta seis unidades de control inalámbricas DALI Mini para alimentar un máx. de 72 dispositivos conectados.
  • Posibilidad de guardar la luminosidad de conexión y mínima.
  • Funcionamiento de escenarios.
  • Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet.
  • Protección contra cortocircuitos y sobretemperatura.

Ajustable con el servidor eNet:

  • Luminosidad máxima.
  • Velocidad de regulación.
  • Tiempo de funcionamiento por inercia.
  • Retardo de conexión o desconexión.
  • Rampa de regulación de ascenso/descenso.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Conexión continuada, desconexión continuada.
  • Función de hotel.
  • Regulación de luz.
  • Función de repetidor.
  • Localización del dispositivo.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Stand-by:
Máx. 2 W

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C

Tensión nominal DALI:
16 V CC

Corriente de salida:
máx. 24 mA

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Radiofrecuencia:
868,0 a 868,6 MHz

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Notes

  • Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.

Dimensiones en mm

Ø 53 Al 28

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 280 Kb

Cargar


Unidad de control inalámbrica DALI de 1 elemento Mini
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5422 00

PDF, 355 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas