Unidad de control inalámbrica eNet de 1 – 10 V de 1 elemento Mini

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5421 00
5421 00
EAN 4010337774174
UE 1/5
SP 42
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • La unidad de control inalámbrica eNet permite conmutar y ajustar la luminosidad de lámparas con interfaz de 1 - 10 V.
  • Posibilidad de guardar la luminosidad de conexión y mínima.
  • Funcionamiento de escenarios.
  • Indicador del estado de los dispositivos conectados de 1 - 10 V mediante LED.
  • Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet.

Ajustable con el servidor eNet:

  • Luminosidad máxima.
  • Velocidad de regulación.
  • Tiempo de funcionamiento por inercia.
  • Retardo de conexión o desconexión.
  • Rampa de regulación de ascenso/descenso.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Conexión continuada, desconexión continuada.
  • Función de hotel.
  • Regulación de luz.
  • Función de repetidor.
  • Localización del dispositivo.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Stand-by:
Máx. 0,5 W

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C

Corriente de control:
máx. 50 mA

Corriente de conmutación
Carga resistiva:
6 A
Lámparas fluorescentes:
3 AX

Potencia de conexión
Carga resistiva:
1380 W
Carga capacitiva:
690 VA (560 µF)

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Radiofrecuencia:
868,0 a 868,6 MHz

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Notes

  • Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.

Dimensiones en mm

Ø 53 Al 28

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Unidad de control inalámbrica de 1-10 V de 1 elemento Mini
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5421 00

PDF, 839 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas