Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Potencia disipada:
Máx. 1,5 W
Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C
Lámparas incandescentes:
20 a 250 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
20 a 250 W
Transformador convencional:
20 a 250 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
20 a 100 VA
Transformador Tronic:
20 a 250 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión:
típico de 20 hasta 100 W
Lámparas LED:
típico de 3 hasta 70 W
Bombilla fluorescente compacta:
típico de 3 hasta 70 W
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Radiofrecuencia:
868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m