Mecanismo de control de persianas System 3000 con entrada de dispositivo auxiliar

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5414 00
5414 00
EAN 4010337027423
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Control de persianas, persianas venecianas y toldos accionados eléctricamente.
  • Funcionamiento como dispositivo principal o dispositivo auxiliar.
  • Es posible la integración en controles de grupos o controles centrales a través de entradas de dispositivos auxiliares.
  • Bloqueo de la alarma de viento a través de la entrada de dispositivo auxiliar.
  • Puede guardarse una posición intermedia individual junto con un módulo de superficie.
  • Es posible el control de un motor, p. ej. para seleccionar la posición final, sin módulo de superficie.
  • Función de inversión de la polaridad de las salidas para una puesta en marcha simplificada.
  • Funcionamiento con conexión del conductor neutro.

Combinación con módulo de superficie de mando RF de 1 / 2 elementos para KNX

  • Actuador de persianas de 1 elemento.
  • Canal de sensor de 1 o 2 elementos.
  • Posibilidad de control local del mecanismo System 3000.
  • Posibilidad de control inalámbrico de otros dispositivos para KNX como sensor.
  • Registro de temperatura.
  • Selección de la función del mecanismo:Tipo de cortina seleccionable, función de seguridad (alarma de viento, lluvia, heladas), función de protección solar, estiramiento de tela para toldos, corrección de posición final para función de ventilación, reconocimiento automático del tiempo de desplazamiento a través del bus KNX, función de escenarios (16 escenarios), función de bloqueo.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Potencia de conexión de los motores:
700 W

Modo stand-by:
0,1 W hasta 0,5 W

Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073

Profundidad de instalación:
24 mm

Sección de conexión
De un hilo:
1 a 4 mm²
de hilo fino con casquillo final de cable:
0,5 a 2,5 mm²

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 541400

RFA, 428 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 541400

IFC, 15 Kb

Cargar


Mecanismo de control de persianas con entrada de dispositivo auxiliar
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones, Index I01.

Ref. 5414 00

PDF, 622 Kb

Cargar


Mecanismo de control de persianas con entrada de dispositivos auxiliares
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5414 00

PDF, 1.381 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas