Mecanismo de pulso System 3000

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5410 00
5410 00
EAN 4010337048305
UE 1
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Conexión manual o automática de un automatismo de luz de escalera.
  • Conmutación manual con módulo de superficie de mando System 3000.
  • Conmutación automática con módulo de superficie de detector de movimiento o módulo de superficie de detector de presencia y movimiento de 360º con Bluetooth® del System 3000.

Datos técnicos

Tensión nominal:
CA 230 V, 50 Hz

Stand-by:
0,25 hasta 0,45 W

Consumo de corriente:
aprox. 2,8 mA

Profundidad de instalación:
24 mm

Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 541000

RFA, 440 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 541000

IFC, 15 Kb

Cargar


Mecanismo de pulsos, Automático de luz de escalera
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 0821 00
5410 00

PDF, 509 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas