Regulador de temperatura ambiente Display System 3000

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5393 01
5393 01
EAN 4010337055112
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 5393 03
5393 03
EAN 4010337055129
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 5393 27
5393 27
EAN 4010337055174
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 5393 26
5393 26
EAN 4010337055167
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 5393 28
5393 28
EAN 4010337055181
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 5393 005
5393 005
EAN 4010337055235
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 5393 015
5393 015
EAN 4010337087311
UE 1/5
SP 02
acero inoxidable
Ref. 5393 600
5393 600
EAN 4010337055211
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
System 3000 Climatización

mec.RTR S3000 + conex.sonda

Mecanismo de conmutación System 3000

mec.conmut.relé S3000 mec.electr.conm. S3000

Características

Características

  • Manejo mediante superficie del sensor capacitiva.
  • Control manual y temporizado de la temperatura ambiente.
  • La hora actual se puede guardar como tiempo de encendido. Programación rápida.
  • Cambio automático de horario de verano/invierno, desconectable.
  • Reloj temporizador con tres áreas de memoria, que disponen de tiempo de confort y de reducción para Lu-Vi y Sá+Do.
  • Ajuste de la temperatura de confort, de retroceso, de frío y de protección contra heladas.
  • Salida del controlador: Modulación por ancho de pulsos (PWM) o control todo/nada.
  • Optimización del calentamiento (la temperatura se alcanza a la hora fijada).
  • Adaptación a válvulas (normalmente abierta o normalmente cerrada).
  • Activación del modo de frío con el mecanismo.
  • Compatible con sondas de temperatura internas y externas.
  • Detección de caída de temperatura.
  • Bloqueo de mando.
  • Función de protección de válvula.
  • El display se desconecta al cabo de 2 minutos; se permite la visualización constante de la hora actual.
  • La combinación del módulo de superficie 5394xx con 540700 solo es posible a partir de I05 (índice).

Datos técnicos

Precisión por mes:
± 10 s

Reserva de funcionamiento:
Aprox. 4 h

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Regulador de temperatura ambiente Display, Regulador de temperatura ambiente BT
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5393 ..
5394 ..

PDF, 325 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas