Funcionamiento con el mecanismo de control de persianas del System 3000.
Manejo de persianas, persianas venecianas y toldos.
Con el mecanismo de control de persianas se puede guardar una posición intermedia individual.
También apta para aplicaciones de luces.
Manejo y programación con terminal móvil (teléfono inteligente o tableta) a través de Bluetooth® con la aplicación Gira System 3000.
Funcionamiento en el mecanismo de conmutación, regulación o control de persianas System 3000 o en el mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
Funciones en el módulo de superficie
Manejo de cortinas e iluminación.
El tiempo de funcionamiento y una posición intermedia individual se pueden guardar con mecanismo de control de persianas System 3000.
La luminosidad de conexión de la iluminación se puede guardar con el mecanismo de regulación System 3000 o con la unidad de control Power DALI.
Funciones con aplicación Gira System 3000
Manejo de cortinas e iluminación con confirmación de estado.
Indicación de la posición de cortina o posición de regulación actual.
Activar/desactivar modo automático.
Modo nocturno ajustable. Los LED de estado y de función no se iluminan de forma permanente.
Programación de hasta 40 puntos de momento de conmutación individuales.
Para cada momento de conmutación pueden guardarse posiciones de persianas o lamas o valores de conmutación y regulación.
Posibilidad de copia de tiempos de conmutación en dispositivos adicionales.
Conmutación en los tiempos de movimiento a la salida y a la puesta del sol (función astronómica).
Hora astronómica optimizable mediante determinación de ubicación.
Desplazamiento de la hora astronómica regulable.
Función aleatoria.
Actualización automática de fecha y hora mediante conexión con teléfono inteligente o tablet.
Posibilidad de protección por contraseña para programas de temporización y configuración.
Almacenamiento de una posición de cortina, del tiempo de movimiento de la cortina, del tiempo de control de lamas.
Posibilidad de cambio a modo de inversión para mecanismos de persiana.
Luminosidad máxima y luminosidad mínima regulables para mecanismo de regulación.
Datos técnicos
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Precisión
por mes:
± 10 s
Reserva de funcionamiento:
aprox. 4 h
Radiofrecuencia:
De 2,402 a 2,480 GHz
Potencia de transmisión:
máx. 2,5 mW, clase 2
Alcance de la transmisión:
Típ. 10 m
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Notes
En caso de conexión con la aplicación Gira System 3000, la hora se actualiza.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.