Símbolos de flecha del módulo de superficie de mando System 3000 Bluetooth
Sistema 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5382 01
5382 01
EAN 4010337122524
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 5382 03
5382 03
EAN 4010337122531
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 5382 27
5382 27
EAN 4010337122593
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 5382 28
5382 28
EAN 4010337122609
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 5382 26
5382 26
EAN 4010337122579
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 5382 005
5382 005
EAN 4010337122616
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 5382 015
5382 015
EAN 4010337122623
UE 1/5
SP 02
acero inoxidable
Ref. 5382 600
5382 600
EAN 4010337122630
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Véase el listado en

mód.sf.mando S3000 BT

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Funcionamiento con el mecanismo de control de persianas del System 3000.
  • Manejo de persianas, persianas venecianas y toldos.
  • Con el mecanismo de control de persianas se puede guardar una posición intermedia individual.
  • También apta para aplicaciones de luces.
  • Manejo y programación con terminal móvil (smartphone o tableta) a través de Bluetooth® con la aplicación Gira System 3000.
  • Funcionamiento en el mecanismo de conmutación, regulación o control de persianas System 3000 o en el mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.

Funciones en el módulo de superficie

  • Manejo de cortinas e iluminación.
  • El tiempo de funcionamiento y una posición intermedia individual se pueden guardar con mecanismo de control de persianas System 3000.
  • La luminosidad de conexión de la iluminación se puede guardar con el mecanismo de regulación System 3000 o con la unidad de control Power DALI.

Funciones con aplicación Gira System 3000

  • Manejo de cortinas e iluminación con confirmación de estado.
  • Indicación de la posición de cortina o posición de regulación actual.
  • Activar/desactivar modo automático.
  • Modo nocturno ajustable. Los LED de estado y de función no se iluminan de forma permanente.
  • Programación de hasta 40 puntos de momento de conmutación individuales.
  • Para cada momento de conmutación pueden guardarse posiciones de persianas o lamas o valores de conmutación y regulación.
  • Posibilidad de copia de tiempos de conmutación en dispositivos adicionales.
  • Conmutación en los tiempos de movimiento a la salida y a la puesta del sol (función astronómica).
  • Hora astronómica optimizable mediante determinación de ubicación.
  • Desplazamiento de la hora astronómica regulable.
  • Función aleatoria.
  • Actualización automática de fecha y hora mediante conexión con teléfono inteligente o tablet.
  • Posibilidad de protección por contraseña para programas de temporización y configuración.
  • Almacenamiento de una posición de cortina, del tiempo de movimiento de la cortina, del tiempo de control de lamas.
  • Posibilidad de cambio a modo de inversión para mecanismos de persiana.
  • Luminosidad máxima y luminosidad mínima regulables para mecanismo de regulación.

Datos técnicos

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Precisión
por mes:
± 10 s

Reserva de funcionamiento:
aprox. 4 h

Radiofrecuencia:
De 2,402 a 2,480 GHz

Potencia de transmisión:
máx. 2,5 mW, clase 2

Alcance de la transmisión:
Típ. 10 m

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • En caso de conexión con la aplicación Gira System 3000, la hora se actualiza.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Reloj de persianas y temporizador BT, Módulo de superficie BT
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..

PDF, 195 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas