Tecla basculante de 2 elementos sin imprimir, con visor de control
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5369 01
5369 01
EAN 4010337460534
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 5369 03
5369 03
EAN 4010337460589
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 5369 27
5369 27
EAN 4010337063650
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 5369 28
5369 28
EAN 4010337063643
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 5369 26
5369 26
EAN 4010337063711
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 5369 005
5369 005
EAN 4010337063629
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 5369 015
5369 015
EAN 4010337087267
UE 1/5
SP 02
acero inoxidable
Ref. 5369 600
5369 600
EAN 4010337063568
UE 1
SP 02
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Tecla basculante de mando sin impresión como repuesto para las teclas basculantes originales identificadas con símbolos.
  • Utilizables respectivamente de modo universal para la tecla basculante izquierda y derecha.

Notes

  • En caso de usarse un módulo de superficie de metal o un marco cobertor de metal, el alcance puede verse afectado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Tecla basculante alternativa
Instrucciones de montaje

Instrucciones de montaje.

Ref. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..

PDF, 3.081 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas