Símbolos de flecha del módulo de superficie de mando System 3000 Memory

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 5363 112
5363 112
EAN 4010337027409
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Guardar una hora de subida y bajada o una hora de conexión y desconexión. En modo Memory estos tiempos de conmutación se repiten en ciclos de 24 horas.
  • La función de bloqueo bloquea el manejo del dispositivo auxiliar y desactiva el modo Memory.
  • Modo nocturno ajustable. Los LED de estado y de función no se iluminan de forma permanente.

Datos técnicos

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Memory, módulo de mando de superficie
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5363 ..

PDF, 176 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas