Símbolos de flecha del módulo de superficie de mando System 3000

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5361 01
5361 01
EAN 4010337027270
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 5361 03
5361 03
EAN 4010337027287
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 5361 27
5361 27
EAN 4010337027300
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 5361 28
5361 28
EAN 4010337027317
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 5361 26
5361 26
EAN 4010337027294
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 5361 005
5361 005
EAN 4010337037477
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 5361 015
5361 015
EAN 4010337087212
UE 1/5
SP 02
acero inoxidable
Ref. 5361 600
5361 600
EAN 4010337027324
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Temperatura ambiente:
de -20 °C a +45 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Descargar (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Ref.

PDF, 9.766 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas