Transmisor de pared inalámbrico eNet de 1 elemento
System 55 tecla basc. de puesta en funcionamiento

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Tecla basculante de puesta en funcionamiento
Ref. 5331 00
5331 00
EAN 4010337116509
UE 1
SP 42
 
No disponible por el momento. Volverá a estar disponible, previsiblemente, a partir de octubre de 2023.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Los radiotransmisores eNet transmiten comandos de conmutación, de regulación y de desplazamiento de persianas a los correspondientes receptores inalámbricos eNet.
  • La ampliación de combinaciones de conmutadores existentes no plantea problemas.
  • La instalación puede llevarse a cabo sin caja para montage en superficie ni caja de mecanismo.
  • El transmisor de pared inalámbrico se puede fijar a la pared con tornillos o adherirse a superficies lisas o transparentes con una placa de montaje.
  • Transmisión de comandos de conmutación, de regulación, de desplazamiento de persianas y de escenarios.
  • Función de conmutación, optimizada para la activación de actuadores pulsadores.
  • Tecla basculante ajustable como función de canal o de escenario.
  • LED de dos colores a la derecha y a la izquierda de las teclas para la señalización.
  • Dispositivo alimentado por pilas.

Ajustable con el servidor eNet:

  • Transmisión inalámbrica totalmente codificada (AES-CCM) a partir de la versión 2.0 del software del servidor eNet.
  • Señalización del estado de transmisión desconectable.
  • Bloqueos de control.
  • Se pueden configurar escenarios para conectar todo o desconectar todo, escenarios de valor límite y escenarios individuales.
  • Configuración de tecla de escenarios a través de la aplicación eNet SMART HOME (regla si..., entonces) para la activación de acciones, escenarios, relojes temporizadores.
  • Actualización del software del dispositivo.
  • Localización del dispositivo.

Datos técnicos

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Radiofrecuencia:
868,3 MHz

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Tensión nominal:
3 V CC

Pila
Tipo:
1 x CR 2450N
N.º NU:
3091

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Notes

  • Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas.
  • El transmisor de pared se suministra con una tecla basculante de puesta en servicio multigama. El juego de teclas basculantes válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.
  • En caso de usarse juegos de teclas basculantes o marcos cobertores de metal, el alcance puede verse afectado.

En la entrega

  • Las pilas están incluidas en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Emisor inalámbrico de pared de 1 elemento con campo de rotulación, Emisor inalámbrico de pared de 3 elementos con campo de rotulación
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones, del índice I03.

Ref. 5331 ..
5333 ..

PDF, 727 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas