eNet Dispositivo de diagnóstico radioeléctrico

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5304 00
5304 00
EAN 4010337774006
UE 1
SP 42
 

Características

Características

  • Visualización de la calidad de la señal de dispositivos eNet y mensajes de estado seleccionados mediante LED.
  • Visualización de señales inalámbricas de transmisores inalámbricos eNet.
  • Conexión y desconexión de la función de repetidor de actuadores, emisores y sensores de energía alimentados por red.

Datos técnicos

Tensión nominal:
3 V CC

Pila
Tipo:
1 x CR 2450N
N.º NU:
3091

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Radiofrecuencia:
868,0 hasta 868,6 MHz

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Notes

  • Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas.
  • El diagnóstico solo es posible en caso de cifrado inactivo (AES CCM 128). El cifrado se activará o desactivará a través del servidor eNet versión 2.0.

En la entrega

  • Las pilas están incluidas en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Dispositivo inalámbrico de diagnóstico
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5304 00

PDF, 259 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas