Nuevo

Gira One y KNX: Interfaces de pulsador Standard
Interfaz de pulsador de 8 elementos Standard para Gira One y KNX

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5188 00
5188 00
EAN 4010337110170
UE 1/5
SP 06
 
Novedad.

Descripción alternativa

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

    Función en el sistema Gira One

    • Entradas: Conexión de contactos libres de potencial como pulsadores, interruptores y contactos Reed o detectores de humos.
    • Las entradas sirven para controlar los actuadores Gira One o para recoger información de estado.
    • Corriente de impulsos para evitar que se ensucien los contactos conectados (formación de una capa de óxido).
    • Potencial de referencia conjunto para todos los canales.
    • Dependiendo de la variante, dos, cuatro u ocho entradas independientes.
    • Puesta en marcha de las interfaces de pulsador con el Gira Project Assistant (GPA), versión 5.2.
    • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

    Entradas binarias

    • Mando con una o dos interfaces configurable para pulsadores basculantes.
    • Conexión de pulsadores basculantes parametrizados con las funciones para conmutación, regulación, sombreado y ventilación, activación de escenarios, escalera (detectores de movimiento), llamada de planta con Gira G1, puerta de garaje y contacto de apertura de puerta.
    • Conexión de contactos libres de potencial.
    • Cómodo control de grupo de consumidores de conmutación, regulación, sombreado y ventilación.
    • Posibilidad de evaluación del contacto de conmutación de sensores de viento, helada, luminosidad o lluvia con contactos de relé libres de potencial para proteger consumidores de sombreado y ventilación frente a influencias medioambientales.
    • Consulta de contacto de ventana y visualización en la aplicación Smart Home: Si hay una ventana abierta, a los 5 minutos se activa el modo de calefacción de protección contra heladas.
    • Consulta de puerta y visualización en la aplicación Smart Home: una puerta abierta provoca la subida y bloqueo de la persiana o de las persianas enrollables.
    • Consulta de una conmutación entre calefacción/refrigeración a una bomba de calor para poder transmitir el modo de funcionamiento actual (calefacción o refrigeración) al regulador de calefacción.
    • Indicación de contacto de conexión para representar un estado de contacto en la aplicación Smart Home.

    Función en el sistema Gira KNX

    • Según la variante, dos, cuatro u ocho canales independientes que funcionan como entradas o salidas en función de la configuración de los parámetros en el ETS.
    • Potencial de referencia común para todos los canales.
    • Salidas: Conexión de LED. A prueba de cortocircuitos, a prueba de sobrecargas y protegida contra la inversión de la polaridad. Posibilidad de conectar salidas en paralelo, para consumidores que tengan una mayor demanda de corriente.
    • Entradas: Corriente de impulsos para evitar la suciedad por contacto debida a la formación de óxido en los contactos conectados.
    • Los canales se pueden activar y desactivar individualmente.

    Posible parametrización en función de la función de canal seleccionada

    • Se puede ajustar el tipo de contacto.
    • Conmutación: Se puede ajustar el comando que se activa al pulsar y/o al soltar (sin reacción, encender, apagar, conmutar).
    • Posición forzada: Se puede ajustar el comando que se activa al pulsar y/o al soltar (ninguna reacción; forzado activo, encendido; forzado activo, apagado; forzado inactivo).
    • Regulación y temperatura cromática: Se puede ajustar el comando que se activa al pulsar, el tiempo que transcurre entre la conmutación y la regulación, la regulación en diferentes niveles, la repetición del telegrama en caso de pulsación prolongada y el envío de un telegrama de parada cuando se deja de pulsar.
    • Persiana/persiana enrollable/toldo/tragaluz: Se pueden ajustar el comando que se activa al pulsar y el orden de los comandos.
    • Transmisor de valores: Se pueden ajustar el tipo de punto de datos, el rango de valores y el valor. De forma opcional, el ajuste de valores se puede activar manteniendo pulsada la tecla.
    • Dispositivo auxiliar para escenarios: Cuando se pulsa brevemente la tecla, se puede activar o cambiar el número de escenario. Si la tecla se mantiene pulsada durante un tiempo prolongado, se puede activar opcionalmente la función de memoria.
    • Pulsación breve y prolongada de la tecla: Pulsando la tecla se pueden enviar hasta dos telegramas al KNX. Se pueden ajustar el comportamiento de envío y el tiempo para la activación breve y prolongada. El modo de funcionamiento de los canales puede ajustarse por separado.
    • Punto de mando del regulador de temperatura ambiente: Se puede ajustar el modo de funcionamiento (cambio del modo operativo, cambio forzado del modo operativo, función de presencia y cambio del valor teórico).
    • Se puede ajustar el comportamiento tras la recuperación de la tensión del bus.
    • Se puede ajustar la función de bloqueo.
    • Se puede ajustar el envío cíclico.

    Datos técnicos

    Número de entradas:
    8

    Dimensiones (LxAnxAl):
    43,5 x 35,5 x 15,4 mm

    Consumo de corriente del KNX:
    4 a 12 mA

    KNX:
    Borne de conexión y de derivación

    Cable de entrada:
    2 juegos de cables de 5 hilos

    Medio KNX:
    TP256

    Tensión de salida:
    3,3 V CC SELV

    Corriente de salida por canal:
    3,3 mA

    Longitud del juego de cables:
    25 cm, extensible a hasta 10 m como máx.

    Grado de protección:
    IP20

    Clase de protección:
    III

    Temperatura ambiente:
    -5 °C a +45 °C

    Notes

    • Compatible con KNX Data Secure.
    • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).

    En la entrega

    • Borne de conexión y derivación para KNX
    • 2 juegos de cables de 5 hilos

    Más figuras en la base de datos de imágenes

    En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

    Ir a la base de datos de imágenes

    Descargar


    Hoja de datos

    PDF

    Cargar


    Texto descriptivo

    TXT

    Cargar


    Gira One
    Manuales / Fundamentos del sistema

    Ref.

    PDF, 51.228 Kb

    Cargar


    Interfaz de pulsador Standard
    Base de datos de productos

    Base de datos de productos a partir de ETS5.7.7

    Ref. 5182 00
    5184 00
    5188 00

    ZIP, 2.048 Kb

    Cargar


    Interfaz de pulsador Standard/Komfort
    Instrucciones de uso

    Manual de instrucciones.

    Ref. 5182 00
    5184 00
    5188 00
    5192 00
    5194 00
    5198 00

    PDF, 2.841 Kb

    Cargar


    Descargar (en)


    Button interface Standard
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Ref. 5182 00
    5184 00
    5188 00

    PDF, 3.552 Kb

    Cargar


    Información del pedido Características Descargas
    Inicio Gira One y KNX Gira One y KNX: Interfaces de pulsador Standard Interfaz de pulsador de 8 elementos Standard para Gira One y KNX