Transmisor de pared RF de 2 elementos para KNX

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5178 01
5178 01
EAN 4010337123026
UE 1
SP 06
blanco brillante
Ref. 5178 03
5178 03
EAN 4010337123033
UE 1
SP 06
blanco mate
Ref. 5178 27
5178 27
EAN 4010337123040
UE 1
SP 06
antracita
Ref. 5178 28
5178 28
EAN 4010337123064
UE 1
SP 06
color aluminio
Ref. 5178 26
5178 26
EAN 4010337123057
UE 1
SP 06
negro mate
Ref. 5178 005
5178 005
EAN 4010337123088
UE 1
SP 06
gris mate
Ref. 5178 015
5178 015
EAN 4010337123071
UE 1
SP 06
 

Características

Características

  • El transmisor de pared puede fijarse a las paredes mediante tornillos o pegarse en superficies lisas o transparentes con una placa de montaje.
  • La planificación, la puesta en marcha y la parametrización tiene lugar mediante ETS (versión 5 o más moderna).
  • La interfaz integrada USB Micro tipo B se puede utilizar para la programación local y como interfaz KNX RF.
  • Dispositivo alimentado por pilas.
  • El dispositivo es compatible con KNX Secure.

Función "Conmutación"

  • Comando parametrizable al pulsar y soltar las teclas (encendido, apagado, conmutación, ninguna reacción).
  • Comando para pulsación breve o larga de la tecla.

Función "Regulación"

  • Se puede parametrizar el comando que se activa cuando se pulsa la tecla (conexión más claro, desconexión más oscuro, conmutación más claro/más oscuro).

Función "Persiana"

  • Se puede parametrizar el comando que se activa cuando se pulsa la tecla (ARRIBA, ABAJO, CAMBIAR SENTIDO).

Función «Transmisor de valores»

  • 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 14 bytes ASCII.

Función «Color»

  • Control del color RVA/RVAB, conmutación entre 8 valores de color.

Función «Mecanismo auxiliar de escenarios»

  • Se pueden recuperar y guardar escenarios, se puede conmutar entre 8 escenarios.

Función «Individual»

  • Distintas combinaciones de funciones al pulsar o soltar la tecla.
  • Con mecanismo auxiliar de escenarios: Es posible una función de almacenamiento.

Datos técnicos

Medio KNX:
RF1.R

Modo de puesta en marcha:
Modo S

Tensión nominal:
3 V CC

Pilas:
1 x CR 2032

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Radiofrecuencia:
868,3 MHz

Potencia de transmisión:
Máx. 20 mW

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Notes

  • Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
  • En caso de utilización de marcos cobertores de metal puede verse afectado el alcance.
  • Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas.

En la entrega

  • Las pilas están incluidas en la entrega.
  • El transmisor de pared inalámbrico, la placa de montaje, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 283 Kb

Cargar


Transmisor de pared KNX RF
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5178 ..

PDF, 777 Kb

Cargar


Transmisor de pared KNX RF
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.5

Ref. 5178 ..

ZIP, 242 Kb

Cargar


Descargar (en)


RF wall transmitter, 2-gang for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 5178 ..

PDF, 1.052 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas