Nuevo

Interfaz de datos RF Multi para KNX

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5121 00
5121 00
EAN 4010337133261
UE 1
SP 06
 
Novedad. Disponible a partir de 12/2025.

Características

Características

  • El dispositivo sirve como interfaz para la comunicación inalámbrica entre el PC y la instalación KNX a través de KNX RF (inalámbrica).
  • Compatible con los estándares inalámbricos KNX RF Ready y KNX RF Multi.
  • La conexión al ordenador tiene lugar a través de un puerto USB (USB 2.0 tipo A).
  • Con ayuda de la memoria USB, el direccionamiento, la programación y el diagnóstico de los dispositivos KNX pueden realizarse con el software de puesta en marcha (KNX RF Ready a partir de la versión ETS5 y KNX RF Multi a partir de la ETS6).
  • Descarga más rápida de aplicaciones grandes con compatibilidad con Long Frame a partir de ETS5.
  • Compatible con KNX Data Secure, por lo que se pueden reenviar telegramas encriptados.
  • No se precisa ningún controlador USB adicional.

Datos técnicos

Medio KNX:
RF1.R (a partir de ETS 5)RF1.M (a partir de ETS 6)

Modo de puesta en marcha:
Modo S

Alimentación eléctrica:
5 V CC a través del puerto USB

Versión de USB:
2.0 o superior

Conexión USB:
Tipo A

Temperatura ambiente:
de -10 °C a +55 °C

Humedad relativa del aire:
Máx. 80% (sin condensación)

Radiofrecuencia (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Radiorecuencias (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz

Potencia de transmisión:
Máx. 20 mW

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Interfaz de datos RF Multi para ES KNX
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5121 00

PDF, 680 Kb

Cargar


Descargar (en)


RF Multi data interface for KNX
Technical Documentation

Quick start guide

Ref. 5121 00

PDF, 336 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas