Nuevo

Acoplador de medios RF Multi/TP para KNX

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5114 00
5114 00
EAN 4010337133254
UE 1
SP 06
 
Novedad. Disponible a partir de 12/2025.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Interfaz entre productos KNX (TP) cableados y productos inalámbricos KNX RF Multi y Ready.
  • Funciones versátiles para ampliar instalaciones existentes con dispositivos KNX RF o para la integración en obra nueva.
  • Compatible con diversas variantes KNX RF, incluidas RF Ready y RF Multi, con o sin KNX Secure.
  • Integración de segmentos a partir de ETS6.
  • Conecta dispositivos KNX con y sin Secure.
  • Permite la comunicación entre RF Ready y RF Multi.
  • Puede utilizarse como acoplador de área o de línea.
  • Puede utilizarse como repetidor para ampliar el alcance de radiofrecuencia.
  • LED para numerosas funciones de instalación y diagnóstico.
  • Compatibilidad con Unicast, Multicast y Broadcast.
  • Permite la programación segura opcional únicamente a través de TP, lo que lo hace ideal para utilizar en estancias de acceso público.
  • Puede recibir actualizaciones y mejoras a través de KNX TP y KNX RF.
  • Compatible con la comunicación KNX Data Secure.
  • Los telegramas de KNX Data Secure pueden procesarse y, en el modo KNX RF Ready (ETS5), pueden filtrarse, reenviarse o bloquearse según la configuración.
  • Comunicación rápida entre los productos KNX en la línea principal y en la línea (compatibilidad con Long Frame a partir de ETS5).

Datos técnicos

Medio KNX:
RF1.R, RF1.M, TP1-256

Modo de puesta en marcha:
Modo S

Alimentación eléctrica:
De KNX Bus o 24 V SELV

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Radiofrecuencia (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz

Radiofrecuencia (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Radiofrecuencia (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Potencia de transmisión:
máx. 25 mW

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Notes

  • Compatible con KNX Data Secure.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
  • Secure Card con datos para KNX Secure.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Descargar (en)


KNX RF Multi
Operating instructions

System documentation

Ref.

PDF, 20.313 Kb

Cargar


RF Multi/TP media coupler for KNX
Operating instructions

Operating instructions

Ref. 5114 00

PDF, 707 Kb

Cargar


RF Multi/TP media coupler for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 5114 00

PDF, 1.617 Kb

Cargar


RF Multi/TP media coupler for KNX
Product database

ETS from v5.7.5 as a KNX RF Ready device, ETS from v6.3.1 as a KNX RF Ready device or as a KNX RF Multi device

Ref. 5114 00

ZIP, 1.031 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas