Juego de teclas basculantes de 4 elementos personalizable para sensor táctil 4

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
aluminio blanco brillante (pintado)
Ref. 5034 903
5034 903
EAN 4010337098270
UE 1
SP 06
aluminio blanco mate (pintado)
Ref. 5034 927
5034 927
EAN 4010337098317
UE 1
SP 06
aluminio antracita (pintado)
Ref. 5034 928
5034 928
EAN 4010337098218
UE 1
SP 06
aluminio (anodizado)
Ref. 5034 17
5034 17
EAN 4010337072645
UE 1
SP 06
aluminio negro mate (pintado)
Ref. 5034 905
5034 905
EAN 4010337098249
UE 1
SP 06
aluminio gris mate (pintado)
Ref. 5034 915
5034 915
EAN 4010337098171
UE 1
SP 06
aluminio negro (anodizado)
Ref. 5034 126
5034 126
EAN 4010337072614
UE 1
SP 06
bronce
Ref. 5034 38
5034 38
EAN 4010337098348
UE 1
SP 06
cristal negro
Ref. 5034 05
5034 05
EAN 4010337072522
UE 1
SP 06
acero inoxidable
Ref. 5034 219
5034 219
EAN 4010337072584
UE 1
SP 06
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

sens.tác.4 Komfort 4e OneKNX sens.tác.4 24 V 4e

Características

Notes

  • La rotulación se lleva a cabo a través del servicio de rotulación Gira y se aplica de forma precisa y permanente al material mediante tecnología láser. Para lograr un diseño individual, tras registrarse de forma gratuita, se puede elegir entre varias fuentes y símbolos, de modo que también se pueden integrar los logotipos de empresas u hoteles. El pedido se lleva a cabo a través del mayorista indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Tenga en cuenta que los juegos de teclas basculantes para el sensor táctil 4 en cristal blanco no pueden ser rotulados por láser por razones técnicas.
  • Este productosolo se puede pedira través del servicio de rotulación de Gira.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 5034219

RFA, 628 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 5034219

IFC, 175 Kb

Cargar


Gira One
Manuales / Fundamentos del sistema

Ref.

PDF, 48.001 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas