Juego de tecla basculante de 1 elemento personalizable para sensor táctil 4.95

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
aluminio blanco brillante (pintado)
Ref. 5031 903
5031 903
EAN 4010337098256
UE 1
SP 06
aluminio blanco mate (pintado)
Ref. 5031 927
5031 927
EAN 4010337098287
UE 1
SP 06
aluminio antracita (pintado)
Ref. 5031 928
5031 928
EAN 4010337098195
UE 1
SP 06
aluminio (anodizado)
Ref. 5031 17
5031 17
EAN 4010337072669
UE 1
SP 06
aluminio negro mate (pintado)
Ref. 5031 905
5031 905
EAN 4010337098225
UE 1
SP 06
aluminio gris mate (pintado)
Ref. 5031 915
5031 915
EAN 4010337098157
UE 1
SP 06
aluminio negro (anodizado)
Ref. 5031 126
5031 126
EAN 4010337072638
UE 1
SP 06
bronce
Ref. 5031 38
5031 38
EAN 4010337098324
UE 1
SP 06
cristal negro
Ref. 5031 05
5031 05
EAN 4010337072546
UE 1
SP 06
acero inoxidable
Ref. 5031 219
5031 219
EAN 4010337072607
UE 1
SP 06
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

sens.tác.4.95 Komfort 1e OneKNX sens.tác.4.95 24 V 1e

Características

Notes

  • La rotulación se lleva a cabo a través del servicio de rotulación Gira y se aplica de forma precisa y permanente al material mediante tecnología láser. Para lograr un diseño individual, tras registrarse de forma gratuita, se puede elegir entre varias fuentes y símbolos, de modo que también se pueden integrar los logotipos de empresas u hoteles. El pedido se lleva a cabo a través del mayorista indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Tenga en cuenta que los juegos de teclas basculantes para el sensor táctil 4.95 en cristal blanco no pueden ser rotulados por láser por razones técnicas.
  • Este productosolo se puede pedira través del servicio de rotulación de Gira.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 503105

RFA, 444 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 503105

IFC, 45 Kb

Cargar


Gira One
Manuales / Fundamentos del sistema

Ref.

PDF, 51.228 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas