Juego de tecla basculante de 4 elementos para sensor táctil 4

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante (pintado)
Ref. 5024 903
5024 903
EAN 4010337098584
UE 1
SP 06
blanco mate (pintado)
Ref. 5024 927
5024 927
EAN 4010337098614
UE 1
SP 06
antracita (pintado)
Ref. 5024 928
5024 928
EAN 4010337098522
UE 1
SP 06
aluminio
Ref. 5024 17
5024 17
EAN 4010337072294
UE 1
SP 06
negro mate (pintado)
Ref. 5024 905
5024 905
EAN 4010337098553
UE 1
SP 06
gris mate (pintado)
Ref. 5024 915
5024 915
EAN 4010337098492
UE 1
SP 06
aluminio negro
Ref. 5024 126
5024 126
EAN 4010337072096
UE 1
SP 06
bronce
Ref. 5024 38
5024 38
EAN 4010337098645
UE 1
SP 06
cristal blanco
Ref. 5024 12
5024 12
EAN 4010337072034
UE 1
SP 06
cristal negro
Ref. 5024 05
5024 05
EAN 4010337071488
UE 1
SP 06
acero inoxidable
Ref. 5024 219
5024 219
EAN 4010337072065
UE 1
SP 06
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

sens.tác.4 Komfort 4e KNX sens.tác.4 24 V 4e

Pieza de repuesto opcional

Características

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Descargar (en)


Rocker sets for pushbutton sensor 4
Installation instructions

Assembly instructions.

Ref. 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas