Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A y 250 V~ vertical con tapa abatible, sin garras de fijación
Montaje en superficie protegido del agua

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 4780 30
4780 30
EAN 4010337092681
UE 5
SP 24
 

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • En lugar de las bases de enchufe SCHUKO, en la combinación vertical se pueden utilizar también interruptores, pulsadores o señales luminosas.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas