Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), sin garras de fijación
System 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4755 01
4755 01
EAN 4010337093879
UE 10
SP 01
blanco brillante
Ref. 4755 03
4755 03
EAN 4010337093893
UE 10
SP 01
blanco mate
Ref. 4755 27
4755 27
EAN 4010337093916
UE 10/100
SP 01
antracita
Ref. 4755 28
4755 28
EAN 4010337093923
UE 10
SP 11
color aluminio
Ref. 4755 26
4755 26
EAN 4010337093909
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 4755 005
4755 005
EAN 4010337093862
UE 10
SP 11
gris mate
Ref. 4755 015
4755 015
EAN 4010337093886
UE 1/5
SP 11
 
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 2755 ..

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
protección ampliada contra contacto accidental:
de 0 °C a +45 °C

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Cradle to Cradle Certified
Certificados

Ref.

PDF, 454 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas