Base de enchufe con toma de tierra de 16 A y 250 V~ y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)
System 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4485 01
4485 01
EAN 4010337095668
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 4485 03
4485 03
EAN 4010337095682
UE 10/100
SP 01
blanco mate
Ref. 4485 27
4485 27
EAN 4010337095712
UE 10
SP 01
antracita
Ref. 4485 28
4485 28
EAN 4010337095729
UE 10
SP 11
color aluminio
Ref. 4485 26
4485 26
EAN 4010337095705
UE 10
SP 11
negro mate
Ref. 4485 005
4485 005
EAN 4010337095651
UE 10
SP 11
gris mate
Ref. 4485 015
4485 015
EAN 4010337095675
UE 1/5
SP 11
acero inoxidable
Ref. 4485 600
4485 600
EAN 4010337095736
UE 1/5
SP 11
 
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0485 ..

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Con bornes enchufables.
  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
29 mm

Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0485 ..:

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
protección ampliada contra contacto accidental:
de 0 °C a +45 °C

Notes

  • Homologado conforme a NBN C 61-112-1:2017.
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas