Nuevo

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con campo de rotulación, tapa abatible con cierre de bayoneta, parte inferior y parte superior de caja
IP66

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 4440 31
4440 31
EAN 4010337094234
UE 1
SP 14
 
Novedad. Disponible a partir de 12/2025.
Reemplaza con compatibilidad integral al modelo 0440 31

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.

Datos técnicos

Material conductor
(solo aplicable a 4440 31):
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • No apropiada para limpiadores de alta presión.

En la entrega

  • Se adjunta placa de rotulación en blanco.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas