Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~con marco integrado para montaje individual
Standard 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4440 01
4440 01
EAN 4010337095040
UE 10
SP 21
blanco brillante
Ref. 4440 03
4440 03
EAN 4010337095057
UE 10/200
SP 21
blanco mate
Ref. 4440 27
4440 27
EAN 4010337095064
UE 10/100
SP 01
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Anillo de fijación con toma de tierra.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
29 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas