Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con tapa abatible y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)
System 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4414 01
4414 01
EAN 4010337094388
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 4414 03
4414 03
EAN 4010337094401
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 4414 27
4414 27
EAN 4010337094425
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 4414 28
4414 28
EAN 4010337094432
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 4414 26
4414 26
EAN 4010337094418
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 4414 005
4414 005
EAN 4010337094371
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 4414 015
4414 015
EAN 4010337094395
UE 1/5
SP 11
acero inoxidable
Ref. 4414 600
4414 600
EAN 4010337094463
UE 1/5
SP 11
 
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0414 ..

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
29 mm

Material conductor
rígido y flexible:

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) de las gamas de interruptores Standard 55, Gira E1 y Gira E2, en combinación con el juego de juntas adecuado también para el montaje de bases de enchufe SCHUKO empotrables con tapa abatible, con protección contra el agua IP44.
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas