Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con shutter
sin garras de fijación, con bornes de tornillo

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4383 01
4383 01
EAN 4010337093633
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 4383 03
4383 03
EAN 4010337093657
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 4383 27
4383 27
EAN 4010337108450
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 4383 28
4383 28
EAN 4010337093671
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 4383 26
4383 26
EAN 4010337093664
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 4383 005
4383 005
EAN 4010337093626
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 4383 015
4383 015
EAN 4010337093640
UE 1/5
SP 11
acero inoxidable
Ref. 4383 600
4383 600
EAN 4010337093688
UE 1/5
SP 11
 
Novedad.
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 2760 ..

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
29 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
Shutter:
de 0 °C a +45 °C

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas