Nuevo

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~
con cubierta roja e inscripción "WSV"(otro sistema de alimentación de seguridad)

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
rojo brillante
Ref. 4188 708
4188 708
EAN 4010337117063
UE 1/5
SP 01
 
Novedad.

Características

Características

  • Anillo de fijación con toma de tierra.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Material conductor
rígido y flexible:

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)
  • Los casquillos de las bases de enchufe SCHUKO están codificados con colores.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas