Nuevo

Combinación de interruptor basculante/base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ vertical con placa montaje
Interruptor de conmutación universal

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 4176 13
4176 13
EAN 4010337092452
UE 5
SP 13
 
Novedad.

Características

Datos técnicos

Sección de conexión
Para conductores hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas